DG418

量产

改进的SPST/SPDT模拟开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

新特性
  • 行业标准DG417/DG418/DG419的直接升级产品
  • 改进了通道间RDS(ON)匹配(最大值:3Ω,仅限DG419)
  • 信号范围内确保RFLAT(ON)(最大值:4Ω)
  • 改进了电荷注入(最大值:10pC)
  • 改进了整个温度范围内的关断漏电流(+85°C时< 5nA)
  • 承受静电放电(最低2000V)(方法3015.7)
现有特性
  • 低RDS(ON)(最大值:35Ω)
  • 单电源供电:+10V至+30V
  • 双极性电源供电:±4.5V至±20V
  • 低功耗:35µW(最大值)
  • 轨到轨信号处理
  • TTL/CMOS逻辑兼容
DG418
改进的SPST/SPDT模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 3
DG417L 量产 35Ω、SPST/SPDT、+3V逻辑兼容模拟开关
DG418L 量产 35Ω、SPST/SPDT、+3V逻辑兼容模拟开关
DG419L 量产 35Ω、SPST/SPDT、+3V逻辑兼容模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DG418的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览