MAX317
量产高精度、SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 低导通电阻:< 20Ω(典型值)(最大值35Ω)
- 确保通道间导通电阻匹配:< 2Ω
- 在模拟信号范围内确保平坦导通电阻:Δ3Ω(最大值)
- 确保电荷注入< 10pC
- +85°C时确保关断通道漏电流<6nA
- 确保ESD> 2000V(方法3015.7)
- 单电源供电(+10V至+30V)
- 双极性电源供电(±4.5V至±20V)
- TTL/CMOS逻辑兼容
- 轨到轨模拟信号处理能力
MAX317/MAX318/MAX319是精密、CMOS、单片模拟开关。单刀单掷(SPST) MAX317为常闭(NC),SPST MAX318为常开(NO),单刀双掷(SPDT) MAX319有1个常开和1个常闭开关。所有三个器件都提供低导通电阻(小于35Ω),确保通道间匹配为2Ω,并在模拟信号范围内保持平坦(最大Δ3Ω)。它们还提供低漏电流(+25°C时小于250pA,+85°C时小于6nA)和快速开关(开启时间小于175ns,关闭时间小于145ns)。
MAX317/MAX318/MAX319采用Maxim全新改进的硅栅工艺制造。改进的设计实现了超低的电荷注入(10pC)、低功耗(35µW)和大于±2000V的静电放电(ESD)。44V最大击穿电压可实现轨到轨模拟信号处理能力。
应用
- 电池供电应用
- 通信系统
- 制导控制系统
- 平视显示器
- 军用无线电
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX317CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX317CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX317CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX317ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX317ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX317CSA+ | 量产 | |
MAX317CSA+T | 量产 | |
MAX317ESA+ | 量产 | |
MAX317ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX317的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论