MAX4655
量产大电流、10Ω、SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 6
产品详情
- 高连续电流处理能力
- 300mA (MAX4655/MAX4656)
- 150mA (MAX4657/MAX4658)
- 高峰值电流处理
- 400mA (MAX4655/MAX4656)
- 300mA (MAX4657/MAX4658)
- 10Ω导通电阻(最大值,±15V电源)
- 无需VL
- 指定信号范围内RON平坦度:1Ω(最大值)
- 轨到轨信号处理
- +12V单电源或±15V双电源工作
- 与DG417、DG418引脚兼容
Maxim的MAX4655–MAX4658为中压CMOS模拟开关,具有最大10Ω的低导通电阻,专为处理大开关电流而设计。这些器件的开关能力高达400mA峰值电流和300mA连续电流(MAX4655/MAX4656),以及高达300mA峰值电流和150mA连续电流(MAX4657/MAX4658),可为低至25Ω的负载提供开关操作。它们可以取代舌簧继电器,提供一百万倍的速度和几乎无限数量的生命周期。无论开关打开还是关闭,正常功耗仅为3mW。这些器件与TTL/CMOS兼容,可为其电源范围内的任何电压提供开关操作。
这些器件为SPST(单刀/单掷)开关。MAX4655/MAX4657为常闭(NC)式,而MAX4656/MAX4658为常开(NO)式。MAX4655/MAX4656和MAX4657/MAX4658之间的区别在于其封装的功耗。请参考完整数据手册中的绝对最大额定值和电气特性。
MAX4655–MAX4658的电源范围为±4.5V至±20V(双电源工作)和+9V至+40V(单电源工作)。这些开关可采用40V V+至V-范围内的任意电源组合供电。它们在两个方向上的导电性能相同,并且可以处理轨到轨模拟信号。TA = +25°C时,关断漏电流仅为1nA(最大值)。它们采用8引脚µMAX®、TDFN和SO封装,并带有适合高功率应用的裸露焊盘选项。
应用
- 音频信号路由
- 音频系统
- 通信系统
- PBX/PABX系统
- PC多媒体板
- 冗余/备用系统
- 继电器替代方案
- 测试设备
- XDSL调制解调器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4655ESA+ | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4655ESA+T | 8-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4655ETA+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4655ETA+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
MAX4655EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad | ||
MAX4655EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline, Exposed Pad |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4655的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论