MAX4573
量产串行控制、无喀嗒声的音频/视频开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 用于“无噪声”音频操作的可选软开关模式
- 最大导通电阻:35Ω
- 20kHz时音频关断隔离度:-90dB
- 10MHz时视频关断隔离度:-50dB
- 20kHz时音频串扰:-90dB
- 10MHz时视频串扰:-52dB
- 串行接口
- 2线、快速模式、I²C兼容(MAX4571/72)
- 3线、SPI/QSPI/MICROWIRE兼容(MAX4573/74)
- 单电源供电:+2.7V至+5.25V
MAX4571–MAX4574串行接口控制开关非常适合多媒体应用。每个器件的最大导通电阻为35Ω,20kHz时的音频关断隔离度为-90dB,1.0MHz时的视频关断隔离度为-60dB,并具有适合音频应用的“无噪声”模式操作。
MAX4571/MAX4573包含11个SPST开关,而MAX4572/MAX4574包含2个SPST开关和6个SPDT开关。MAX4571/MAX4572具有一个2线、I2C兼容串行接口。MAX4573/MAX4574具有一个3线、SPI™/QSPI™/MICROWIRE™兼容串行接口。所有四款器件均采用28引脚QSOP、SSOP和宽体SO封装,并在商用和扩展级温度范围内工作。
应用
- 音频系统
- PC多媒体板
- 机顶盒
- 视频会议系统
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4573CAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX4573CAI+T | 28-SSOP-5.3_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX4573CAI+ | 量产 | |
MAX4573CAI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4573的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论