MAX4570

量产

串行控制、双路4x2、无喀嗒声的音频/视频模拟交叉点开关

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于无噪声音频操作的可选软开关模式
  • 43Ω导通电阻(典型值,±5V电源)
  • 通道间导通电阻匹配:5Ω(典型值)
  • 导通电阻平坦度:4Ω(典型值)
  • 1kΩ负载时的总谐波失真:0.014%
  • 20kHz时关断隔离度:-110dB
  • 4MHz时关断隔离度:-78dB
  • 20kHz时串扰:-95dB
  • 4MHz时串扰:-54dB
  • 串行接口
    • 2线、快速模式、I²C兼容(MAX4550)
    • 3线、SPI/QSPI/MICROWIRE兼容(MAX4570)
  • 四个辅助输出可扩展µP端口
  • 单电源供电:+2.7V至+5.5V
  • 双电源供电:±2.7V至±5.5V
MAX4570
串行控制、双路4x2、无喀嗒声的音频/视频模拟交叉点开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX4550EVKIT

MAX4550评估板

特性和优点

  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 音频模式
    • 20kHz时串扰:-95dB(典型值)
    • 20kHz时关断隔离度:-110dB(典型值)(10kΩ负载)
  • 视频模式
    • 4.0MHz时串扰:-54dB(典型值)
    • 4.0MHz时典型关断隔离度:-78dB(1kΩ负载)
  • 总谐波失真(THD+N):0.014%
  • 包含易于使用的软件
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX4550评估套件(EV套件)简化了具有2线串行用户接口的MAX4550双通道4x2交叉点模拟开关的评估。该评估套件中附带的Windows 95®软件提供了一个方便的用户界面,用于测试MAX4550的特性。

该套件还可用于评估MAX4570。只需随MAX4550评估套件一起订购MAX4570CWI的免费样片。

 

应用

  • 高端音频系统
  • PC多媒体板
  • 机顶盒
  • 视频会议系统

MAX4550EVKIT
MAX4550评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4570的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览