MAX457
量产双CMOS视频放大器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 单位增益带宽:70MHz
- 低输入电容:4pF
- 无需频率补偿
- 低输入偏置电流:100pA
- 直接驱动75Ω电缆
- 放大器之间高隔离度:72dB(5MHz时)
- 低失调电压:2mV
MAX457包含两个单位增益稳定的视频放大器,能够以70MHz的-3dB带宽驱动75Ω负载。这些放大器采用±5V电源供电,总功耗约350mW。闭环增益同样由两个外部电阻设置。MAX457遵循传统8引脚双运算放大器的引脚排列方式。
该放大器无需外部补偿,由于采用CMOS工艺,可提供100pA(典型值)的低输入偏置电流。放大器之间的隔离度在5MHz时通常为72dB,差分相位和增益分别为0.2度和0.5%。
应用
- 75Ω电缆驱动器
- 视频交叉点开关的输出放大器
- 高速、低增益应用
- 驱动Flash型转换器
- 视频分配放大器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX457CPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX457CSA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX457CSA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX457EPA+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX457CSA+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX457的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论