MAX4564

量产

低电压、双电源、SPDT模拟开关,带有使能端

低电压、双电源供电SPDT模拟开关,SOT23-8封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 导通电阻(RON)最大值:60Ω(典型值:40Ω)
  • 通道间RON匹配最大值:3Ω(典型值:0.75Ω)
  • RON平坦度:10Ω(最大值)
  • 低电荷注入:3pC(典型值)
  • 低漏电流,+25°C时为±1nA
  • 快速开关
    • tON = 60ns(最大值)
    • tOFF = 40ns(最大值)
  • 确保先开后合式开关动作
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • 低串扰: -72dB (1MHz)
  • 高关断隔离度: -77dB (1MHz)
  • 带宽-3dB:> 450MHz(典型值)
  • 采用8引脚SOT23封装
MAX4564
低电压、双电源、SPDT模拟开关,带有使能端
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 6
MAX4516 量产 双电源、低导通电阻、SPST、CMOS模拟开关
MAX4517 量产 双电源、低导通电阻、SPST、CMOS模拟开关
MAX4503 量产 低电压、双电源、SPST、CMOS模拟开关
MAX4504 量产 低电压、双电源、SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4564的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览