MAX4504

量产

低电压、双电源、SPST、CMOS模拟开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用SOT23-5封装
  • 双电源供电:±1V至±6V
  • 导通电阻符合规格:
    • 250Ω,±5V电源
  • 支持低关断漏电流:
    • +25°C时为1nA
    • +85°C时为10nA
  • 支持低导通漏电流:
    • +25°C时为2nA
    • +85°C时为20nA
  • 确保低电荷注入:10pC(最大值)
  • 快速切换:tON = 150ns,tOFF = 100ns
  • CMOS逻辑兼容输入
MAX4504
低电压、双电源、SPST、CMOS模拟开关
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4504的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论