MAX4676

量产

3Ω、单路SPST模拟开关

低导通电阻的双电源供电SPST模拟开关,SOT23-6封装

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • RON:3Ω(最大值)
  • RON平坦度:0.7Ω(最大值)
  • ±2.7V至±5.5V双电源或+2.7V至+5.5V单电源供电
  • 关断隔离
    • 1MHz时为-75dB,双电源
    • 1MHz时为-65dB,单电源
  • -3dB带宽:250MHz
  • 轨到轨信号处理
MAX4676
3Ω、单路SPST模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 2
MAX4516 量产 双电源、低导通电阻、SPST、CMOS模拟开关
MAX4517 量产 双电源、低导通电阻、SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4676的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览