MAX4529

量产

低电压、双向RF/视频开关

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 50Ω高关断隔离度:10MHz时为-80dB
  • -3dB信号带宽为DC至300MHz
  • 70Ω信号路径,采用±5V电源
  • 10Ω信号路径平坦度,采用±5V电源
  • ±2.7V至±6V双电源供电
  • +2.7V至+12V单电源
  • 低功耗:< 1µW
  • 轨到轨双向信号处理
  • >2kV ESD保护(方法3015.7)
  • TTL/CMOS兼容输入,采用+5V或±5V单电源
MAX4529
低电压、双向RF/视频开关
MAX4529:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4529的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览