MAX4449

最后购买期限

6500V/µs、宽带、高输出电流、单端至差分线驱动器,带有使能端

业内最快的差分线驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6500V/µs压摆率(MAX4449)
  • 小信号带宽
    • 430MHz (MAX4447)
    • 330MHz (MAX4448)
    • 400MHz (MAX4449)
  • 0.1dB增益平坦度:200MHz (MAX4447)
  • 130mA输出驱动电流
  • +2V/V内部固定增益(MAX4447)
  • 外部增益选择
    • >+2V/V (MAX4448)
    • >+5V/V (MAX4449)
  • 100kHz时的SFDR为-78dB
  • 低差分增益/相位:0.01%/0.02°
  • 超低噪声:fIN = 1MHz时为23nV/root-Hz
  • 0.1%建立时间:8ns
MAX4449
6500V/µs、宽带、高输出电流、单端至差分线驱动器,带有使能端
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX4447EVKIT

MAX4447、MAX4448和MAX4449评估板

特性和优点

  • 430MHz全功率带宽(MAX4447)
  • 压摆率:6500V/µs
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX4447评估套件(EV套件)简化了MAX4447高速差分线路驱动器的评估。该评估套件中包括的MAX4447具有+2V/V的固定增益,但它也可用于评估可调增益版本MAX4448(在最小增益为+2V/V时保持稳定)或MAX4449(在最小增益为+5V/V时保持稳定)。要评估MAX4448或MAX4449,请随MAX4447评估套件一起订购MAX4448ESE或MAX4449ESE的免费样片。

 

应用

  • 同轴至双绞线转换器
  • 差分ADC驱动器
  • 差分线路驱动器
  • 差分脉冲放大器
  • 高速差分发射器
  • 单端到差分转换
  • 视频和RF信号处理与传输
  • xDSL应用

MAX4449EVKIT

MAX4447、MAX4448和MAX4449评估套件

特性和优点

  • 430MHz全功率带宽(MAX4447)
  • 压摆率:6500V/µs
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX4447评估套件(EV套件)简化了MAX4447高速差分线路驱动器的评估。该评估套件中包括的MAX4447具有+2V/V的固定增益,但它也可用于评估可调增益版本MAX4448(在最小增益为+2V/V时保持稳定)或MAX4449(在最小增益为+5V/V时保持稳定)。要评估MAX4448或MAX4449,请随MAX4447评估套件一起订购MAX4448ESE或MAX4449ESE的免费样片。

 

应用

  • 同轴至双绞线转换器
  • 差分ADC驱动器
  • 差分线路驱动器
  • 差分脉冲放大器
  • 高速差分发射器
  • 单端到差分转换
  • 视频和RF信号处理与传输
  • xDSL应用

MAX4448EVKIT

MAX4447、MAX4448和MAX4449评估板

特性和优点

  • 430MHz全功率带宽(MAX4447)
  • 压摆率:6500V/µs
  • 成熟可靠的印刷电路板布局
  • 装配完成且经过测试的表贴板

产品详情

MAX4447评估套件(EV套件)简化了MAX4447高速差分线路驱动器的评估。该评估套件中包括的MAX4447具有+2V/V的固定增益,但它也可用于评估可调增益版本MAX4448(在最小增益为+2V/V时保持稳定)或MAX4449(在最小增益为+5V/V时保持稳定)。要评估MAX4448或MAX4449,请随MAX4447评估套件一起订购MAX4448ESE或MAX4449ESE的免费样片。

 

应用

  • 同轴电缆至双绞线转换器
  • 差分ADC驱动器
  • 差分线驱动器
  • 差分脉冲放大器
  • 高速差分发送器
  • 单端至差分转换器
  • 视频和射频信号处理与传输
  • xDSL应用

MAX4447EVKIT
MAX4447、MAX4448和MAX4449评估板
MAX4449EVKIT
MAX4447、MAX4448和MAX4449评估套件
MAX4448EVKIT
MAX4447、MAX4448和MAX4449评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4449的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览