MAX4448
最后购买期限6500V/µs、宽带、高输出电流、单端至差分线驱动器,带有使能端
业内最快的差分线驱动器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 6500V/µs压摆率(MAX4449)
- 小信号带宽
- 430MHz (MAX4447)
- 330MHz (MAX4448)
- 400MHz (MAX4449)
- 0.1dB增益平坦度:200MHz (MAX4447)
- 130mA输出驱动电流
- +2V/V内部固定增益(MAX4447)
- 外部增益选择
- >+2V/V (MAX4448)
- >+5V/V (MAX4449)
- 100kHz时的SFDR为-78dB
- 低差分增益/相位:0.01%/0.02°
- 超低噪声:fIN = 1MHz时为23nV/root-Hz
- 0.1%建立时间:8ns
MAX4447/MAX4448/MAX4449单端至差分线路驱动器专为高速通信而设计。这些器件利用电流反馈来获得更大的带宽,可提供高达405MHz的全功率带宽,并具有高达6500V/µs的压摆率。MAX4447具有+2V/V的固定增益和430MHz的小信号带宽。MAX4448/MAX4449的小信号带宽分别为330MHz和400MHz,并分别针对+2V/V和+5V/V的最小增益配置进行了内部补偿。为了获得更大的设计灵活性,MAX4448/MAX4449支持使用外部增益设置电阻进行可变增益选择。低功耗使能模式可将电流消耗降至5.5mA以下,并将输出置于高阻抗状态。
MAX4447/MAX4448/MAX4449可在50Ω负载下通过±5V电源提供±6.2V的差分输出摆幅。这些放大器具有出色的差分增益/相位和噪声规格,是各种视频和RF信号处理与传输应用的适宜之选。
应用
- 同轴电缆至双绞线转换器
- 差分ADC驱动器
- 差分线驱动器
- 差分脉冲放大器
- 高速差分发送器
- 单端至差分转换器
- 视频和射频信号处理与传输
- xDSL应用
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4448ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4448ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4448的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论