MAX4381

量产

超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本、高速度:
    • -3dB带宽为210MHz
    • 0.1dB增益平坦度:55MHz
    • 压摆率:485V/µs
  • 禁用模式将输出置于高阻抗状态
  • +4.5V至+11V单电源供电
  • 轨到轨输出
  • 输入共模范围扩展至VEE以上
  • 低差分增益/相位:0.02%/0.08°
  • 低失真(5MHz时)
    • -65dBc SFDR
    • 总谐波失真:-63dB
  • 超小型6引脚SC70、6引脚SOT23、10引脚µMAX®、14引脚TSSOP和20引脚TSSOP封装
MAX4381
超小型、低成本、210MHz、单电源运算放大器,带有满摆幅输出及禁止功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX4383EVKIT

MAX4383评估板

特性和优点

  • 应用于ATSC与高分辨率图像的视频滤波解决方案
  • 5极点有源多重反馈(Rauch)视频滤波器
  • -3dB带宽为30MHz (典型值)
  • 74.25MHz时,衰减高于40dB
  • 工作在+5V单电源或±5V双电源下
  • 表贴结构
  • 经过全面装配与测试
  • 用更精确的R-C元件来替代昂贵的电感

产品详情

MAX4383评估板(EV kit)展示了配置为5极点、多重反馈(Rauch)低通滤波器的MAX4383高速运放的特性,具有巴特沃斯频率响应,-3dB带宽30MHz (典型值)。该电路可以应用于HDTV、逐行DVD以及XGA高清晰图象显示中,实现视频抗混叠与重建滤波。MAX4383评估板可驱动视频应用中常见的反向端接的75Ω负载,总增益为1。MAX4383评估板是一种经过全面装配与测试的表面贴装型电路板,可以工作在+5V单电源或±5V双电源下。

应用

  • ADC接口
  • 电池供电应用
  • CCD成像
  • 数码相机
  • 机顶盒
  • 视频监视系统
  • 视频线驱动器
  • 视频路由与切换系统
  • 视频点播

MAX4383EVKIT
MAX4383评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4381的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览