MAX4267
超低失真、单电源、300MHz运算放大器,带有使能端
失真最小的单通道、+5V 300MHz ADC驱动器
Viewing:
产品详情
- Operates from +4.5V to +8.0V
- Superior SFDR with 100Ω Load
- -90dBc (fC = 5MHz)
- -59dBc (fC = 100MHz)
- 35dBm IP3 (fC = 20MHz)
- 8nV/
Voltage Noise Density
- 100MHz 0.1dB Gain Flatness (MAX4268)
- 900V/µs Slew Rate
- ±45mA Output Driving Capability
- Disable Mode Places Outputs in High-Impedance State
应用
- 基站放大器
- 高频ADC驱动器
- 高频信号处理
- 高速DAC缓冲器
- 中频放大器
- 射频电信应用
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 5 | ||
MAX4286 | +3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能 | |
MAX4287 | +3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能 | |
MAX4288 | +3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能 | |
MAX4387 | +3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能 |
MAX4388 | +3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能 | |
视频运算放大器(运算放大器) 1 | ||
MAX4285 | 过期 | +3V/+5V、250MHz、SOT23封装ADC缓冲放大器,带有高速禁止功能 |
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4267的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论