MAX4213

量产

微型、300MHz、单电源、 满摆幅运算放大器,带有使能端

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高速:
    • -3dB带宽:300MHz (MAX4212/MAX4213)
    • -3dB带宽:200MHz (MAX4216/MAX4218/MAX4220)
    • 0.1dB增益平坦度:50MHz (MAX4212/MAX4213)
    • 压摆率:600V/µs
  • 3.3V/5.0V单电源供电
  • 轨到轨输出
  • 输入共模范围扩展至VEE以上
  • 低差分增益/相位:0.02%/0.02°
  • 低失真(5MHz时):
    • -78dBc SFDR
    • 总谐波失真:-75dB
  • 高输出驱动电流:±100mA
  • 400µA关断能力(MAX4213/MAX4218)
  • 关断状态下具有高输出阻抗(MAX4213/MAX4218)
  • 节省空间的SOT23、µMAX或QSOP封装
MAX4213
微型、300MHz、单电源、 满摆幅运算放大器,带有使能端
MAX4212、MAX4213、MAX4216、MAX4218、MAX4220:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4213EVKIT

MAX4213和MAX4215评估板

特性和优点

  • -3dB带宽为300MHz
  • 压摆率:600V/µs
  • 3.3V/5V单电源供电
  • 轨到轨输出
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX4213评估套件(EV套件)简化了具有轨至轨输出的MAX4213高速、单电源放大器的评估。该评估套件电路展示了单电源或双电源模式下采用同相单位增益配置的MAX4213。

该评估套件还可用于评估MAX4215高速轨到轨缓冲器。请联系Maxim订购免费样片。

 

应用

  • ADC接口
  • 电池供电应用
  • CCD成像
  • 视频线驱动器
  • 视频路由与切换系统

MAX4213EVKIT
MAX4213和MAX4215评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4213的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览