MAX4066

量产

低成本、低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与74HC4066引脚兼容
  • 导通电阻符合规格:
    • 170Ω(最大值,3V电源)
    • 45Ω(最大值,12V电源)
  • 确保通道间匹配:
    • 4Ω(最大值)(MAX4066)
    • 2Ω(最大值)(MAX4066A)
  • 支持较低漏电流:
    • +25°C时为1nA (MAX4066)
    • +25°C时为100pA (MAX4066A)
  • 单电源供电:+2.0V至+16V
  • V+至GND信号处理
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • 低功耗:0.5µW
  • 低串扰:-86dB
  • 低关断隔离度:-58dB
  • 低失真:0.03%
  • 宽带宽:> 100MHz
MAX4066
低成本、低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 6
MAX4610 量产 低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4611 量产 低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4612 量产 低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4614 量产 低电压、高速、四路、SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4066的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览