MAX4612
量产低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 提供汽车应用温度范围(-40°C至+125°C)
- 保证导通电阻
- 最大100Ω(5V电源)
- 最大46Ω(12V电源)
- 保证通道间匹配(4Ω,最大值)
- 信号范围内保证平坦度:18Ω(最大值)
- 整个温度范围内关断漏电流:
- TA = +85°C时< 2nA
- > 2kV ESD保护(方法3015.7)
- 轨到轨信号处理
- TTL/CMOS逻辑兼容
MAX4610/MAX4611/MAX4612均为四路、低压、单刀单掷(SPST)模拟开关。提供最大4Ω的开关间导通电阻(最大100Ω)匹配,在指定信号范围内保持平坦(最大4Ω)。每个开关可处理V+至GND模拟信号电平。TA = +25°C时最大关断漏电流仅1nA,TA = +85°C时为2nA。
MAX4610具有四个常开(NO)开关,MAX4611具有四个常闭(NC)开关。MAX4612具有两个NO开关和两个NC开关。这些CMOS开关采用+2V至+12V单电源供电。所有数字输入的逻辑阈值为+0.8V和+2.4V,确保采用+5V单电源时TTL/CMOS逻辑兼容。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电设备
- 通信电路
- 低压数据采集系统
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4612CSD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4612CSD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4612ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4612ESD+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4612EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4612EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4612CSD+ | 量产 | |
MAX4612CSD+T | 量产 | |
MAX4612ESD+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4612的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论