MAX4615

量产

低电压、高速、四路、SPST、CMOS模拟开关

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 快速开关时间
    • 12ns tON,10ns tOFF
  • 与行业标准74HC4066/MAX4610引脚兼容
  • 保证导通电阻
    • 最大10Ω(+5V电源)
    • 最大20Ω(+3V电源)
  • 保证通道间匹配(1Ω,最大值)
  • 信号范围内保证平坦度:1Ω(最大值)
  • 整个温度范围内关断漏电流< 6nA (TA = +85°C)
  • 轨到轨®信号处理
  • TTL/CMOS逻辑兼容
MAX4615
低电压、高速、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4614、MAX4615、MAX4616:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4615的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览