MAX4063

量产

差分麦克风前置放大器,内部偏置并可完全关断

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.4V至5.5V单电源工作
  • 差分输入和输出
  • 可调增益
  • 高PSRR (95dB)
  • 高CMRR (79dB)
  • 集成低噪声麦克风偏置
  • 工作电流750µA
  • 关断电流0.3µA
  • ±4kV ESD保护(AUX_IN)
  • THD+N:1kHz时0.05%
  • 提供节省空间的封装
    • 14引脚TSSOP封装
    • 16引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
MAX4063
差分麦克风前置放大器,内部偏置并可完全关断
MAX4063:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX4063EVKIT

MAX4063评估板

特性和优点

  • 2.4V至5.5V单电源工作
  • 95dB高PSRR
  • 集成低噪声麦克风偏置
  • 单端和差分输入
  • 差分输出
  • 增益可外部调整
  • 0.3µA关断电流
  • 小型14引脚TSSOP封装
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4063评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的电路板,将低噪声麦克风放大器MAX4063设计用于2.4V至5.5V单电源应用。MAX4063 IC内含2个麦克风放大器。主放大器通常用于内部系统麦克风,辅助放大器可用于外接麦克风。放大器的差分和单端增益可通过跳线和电阻调整。差分输出允许评估板以高达6VP-P的电压驱动负载。评估板还具有低静态电流和关断控制以使功耗最小化。

评估板演示MAX4063如何为笔记本PC提供完整的麦克风解决方案。MAX4063提供14引脚TSSOP和16引脚QFN (4mm x 4mm x 0.8mm)封装。

应用

  • 笔记本电脑音频系统
  • PDA音频系统
  • 信号调理
  • 平板PC

MAX4063EVKIT
MAX4063评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4063的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览