MAX4029
三路/四路、2:1视频复用器-放大器,具有输入钳位
业内首款三路/四路、2:1视频复用放大器,带输入钳位
产品详情
- +5V单电源工作
- 独立可选的同步头或键控箝位输入
- 可调的键控箝位电压
- 130MHz的大信号-3dB带宽
- 210MHz的小信号-3dB带宽
- 300V/µs压摆率
- 20ns开关时间
- 超低的±10mVP-P切换瞬态
- 0.2%的差分增益/0.4°的相位误差
- 低功耗、高阻态禁止模式
MAX4028/MAX4029是5V,三路/四路,2:1多路复用器-放大器,具有输入箝位和+2V/V (6dB)的固定增益。通道1 (IN1A和IN1B)输入被箝位至输入信号的视频同步头,其他输入则被箝位至视频同步头或通道1 (IN1_)的视频同步。后者也称为键控箝位,可通过引脚选择。可选的箝位/键控箝位输入和固定增益视频输出缓冲器使MAX4028/MAX4029非常适用于汽车娱乐系统、视频投影仪、显示器/TV等视频源切换应用。这两款器件都具有20ns的通道间切换时间,以及低达±10mVP-P的切换瞬态,特别适合高速视频切换应用,例如随屏显示(OSD)插入。
MAX4028/MAX4029具有130MHz的大信号(2VP-P) -3dB带宽,以及210MHz的小信号-3dB带宽,并具有300V/µs的压摆率。其差分增益和相位误差分别只有0.2%和0.4°,非常适合视频广播应用。
MAX4028/MAX4029可工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围内,采用16引脚和20引脚TSSOP/SO封装。
应用
- 刀片式服务器
- 广播与图形视频系统
- 显示器与数字电视
- 笔记本电脑
- 安全系统
- 机顶盒
- 视频交叉开关
- 视频投影仪
参考资料
硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4029的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论