MAX4027

225MHz、三组、2路视频多路复用器-放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 优异的视频性能:
    • 75MHz小信号0.1dB增益平坦带宽
    • 62MHz大信号0.1dB增益平坦带宽
    • 0.012%/0.014°微分增益/相位误差
  • VGA至UXGA分辨率
  • 高速:
    • 200MHz 2VP-P -3dB带宽
    • 1100V/µs压摆率
    • 15ns建立时间(至0.1%)
  • 2V/V内部设定增益补偿输出反向端接
  • 快速切换:
    • 15ns通道间切换时间
    • 260mVP-P切换瞬变
  • 驱动两个反向端接的视频负载
  • 高阻抗输出禁止
MAX4027
225MHz、三组、2路视频多路复用器-放大器
MAX4027:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX4258 350MHz/250MHz、2通道视频多路复用器-放大器
MAX4023 三路和四路、2:1视频多路复用器-放大器,带有固定和可设置增益
视频放大器和模拟视频功能 1
MAX4310 量产 高速、低功耗、单电源、多通道、视频多路复用器-放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4027的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览