MAX4024
三路和四路、2:1视频多路复用器-放大器,带有固定和可设置增益
三/四通道、2:1视频复用放大器,提供固定增益和可设置增益
产品详情
- +5V单电源或±5V双电源工作
- -3dB带宽260MHz (MAX4023/MAX4025)
- -3dB带宽200MHz (MAX4024/MAX4026)
- 363V/µs压摆率(MAX4024/MAX4026)
- 25ns通道切换时间
- 20mVP-P超低开关扰动
- 0.012%微分增益/相位误差0.05°
- 输入共模范围扩展至电源负端(MAX4023/MAX4025)
- 低功耗禁止模式
- 节省空间的14引脚TSSOP及16引脚QSOP封装
MAX4023–MAX4026系列电压反馈式复用器-放大器结合了低扰动切换、优异的视频特性和固定或可调增益。MAX4024/MAX4026分别有三组和四组2:1复用器,放大器具有固定的+2倍增益。MAX4023/MAX4025分别有三组和四组2:1复用器,可调节增益,放大器被优化为单位增益稳定。所有器件都具有25ns的通道切换时间,切换时瞬态冲击仅为10mVP-P,特别适合于高速视频切换应用。这些芯片可工作于+4.5V至+11V的单电源,或±2.25V至±5.5V的双电源,并且具有扩展至电源负端的共模输入范围。低功耗禁止模式可将输出置为高阻态。
MAX4023/MAX4025的-3dB带宽达260MHz,压摆率高达330V/µs,并且增益可外部设定,非常适合于对长电缆传送信号进行均衡。MAX4024/MAX4026的-3dB带宽达200MHz,压摆率363V/µs,有+2倍的固定增益,可驱动反向端接的短线缆。MAX4023/MAX4025的内部放大器在整个输出电压范围内保持18Ω的开环输出阻抗,使带载情况下的增益误差和带宽变化减至最小,这种特性只能在典型的满摆幅放大器中看到。这些器件非常适合于广播级的视频应用,微分增益和相位误差分别只有0.07%和0.07°。
应用
- 广播级视频
- 车载导航/娱乐设施
- 笔记本电脑
- 安全系统
- 服务器
- 机顶盒
- 视频交叉开关
- 视频投影仪
参考资料
硬件生态系统
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4024的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论