MAX4028

三路/四路、2:1视频复用器-放大器,具有输入钳位

业内首款三路/四路、2:1视频复用放大器,带输入钳位

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +5V单电源工作
  • 独立可选的同步头或键控箝位输入
  • 可调的键控箝位电压
  • 130MHz的大信号-3dB带宽
  • 210MHz的小信号-3dB带宽
  • 300V/µs压摆率
  • 20ns开关时间
  • 超低的±10mVP-P切换瞬态
  • 0.2%的差分增益/0.4°的相位误差
  • 低功耗、高阻态禁止模式
MAX4028
三路/四路、2:1视频复用器-放大器,具有输入钳位
MAX4028、MAX4029:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 5
MAX4023 三路和四路、2:1视频多路复用器-放大器,带有固定和可设置增益
MAX4024 三路和四路、2:1视频多路复用器-放大器,带有固定和可设置增益
MAX4025 三路和四路、2:1视频多路复用器-放大器,带有固定和可设置增益
MAX4026 三路和四路、2:1视频多路复用器-放大器,带有固定和可设置增益
MAX4027 225MHz、三组、2路视频多路复用器-放大器
视频放大器和模拟视频功能 1
MAX4310 量产 高速、低功耗、单电源、多通道、视频多路复用器-放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4028的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览