MAX4017

最后购买期限

低成本、高速、单电源、增益为+2的缓冲器,满摆幅输出,SOT23封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于+2或-1闭环增益的内部精密电阻
  • 高速:
    • -3dB带宽为200MHz
    • 0.1dB增益平坦度:30MHz(最小值6MHz)
    • 压摆率:600V/µs
  • 3.3V/5.0V单电源供电
  • 轨到轨输出摆幅
  • 输入电压范围扩展至VEE以上
  • 低差分增益/相位:0.04%/0.02°
  • 低失真(5MHz时):
    • -78dBc无杂散动态范围
    • 总谐波失真:-75dB
  • 高输出驱动电流:±120mA
  • 5.5mA低电源电流
  • 关断电源电流:400µA
  • 节省空间的SOT23-5、µMAX®或QSOP封装
MAX4017
低成本、高速、单电源、增益为+2的缓冲器,满摆幅输出,SOT23封装
MAX4014、MAX4017、MAX4019、MAX4022:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4017的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览