MAX4003

量产

100MHz至2500MHz、45dB RF检测器,UCSP封装

业内尺寸最小的四波段、2.5GHz、45dB RF功率放大检测器,可节省80%的电路板尺寸

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的RF检测器
  • 100MHz至2500MHz频率范围
  • -58dBV至-13dBV的输入范围(对于50Ω,-45dBm至0dBm)
  • 快速响应:10dB阶跃70ns
  • 电流消耗低:VCC = 3.0V时5.9mA
  • 13µA (典型)关断电流
  • 备有8焊球UCSP或8引脚µMAX和薄型QFN封装
MAX4003
100MHz至2500MHz、45dB RF检测器,UCSP封装
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX4003EVKIT

MAX4003评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V单电源工作
  • 50Ω SMA端子用于RF输入
  • 板载准测量模式电路
  • 板载关断控制
  • 经过完全安装与测试的表面安装电路板

产品详情

MAX4003评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板,用于评估采用8引脚µMAX®封装的RF检测器MAX4003。MAX4003评估板带有板载关断控制及准测量模式电路,以提供评估MAX4000/MAX4001/MAX4002的简易方法。RF输入端利用一个50Ω SMA端子可以方便地连接测试设备。MAX4003评估板还可用于评估MAX4000/MAX4001/MAX4002 RF检测控制器。

应用

  • 蜂窝手机(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
  • 光纤模块的RSSI
  • 发送器功率测量与控制
  • 用于无线终端设备的TSSI

MAX4003EVKIT
MAX4003评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4003的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览