MAX38911

推荐用于新设计

具有低功耗模式的11µVRMS 低噪声、500mA LDO线性稳压器

具有低功耗模式的500mA LDO,适用于常开设备

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持广泛、灵活的工作范围
    • 输入电源电压范围:1.7V至5.5V
    • 输出电压范围:0.8V至5.0V
    • 输出电流:500mA(最大值)
    • 在500mA负载和5.0V输入电压下,压差为24.3mV
    • 低功耗模式下空载电源电流为19.2µA
    • 正常模式电源电流为332µA
    • 关断电源电流:<1µA
  • 噪声更小,精度更高
    • 11µVRMS输出噪声(10Hz至100kHz)
    • 在10kHz、250mA负载电流和300mV输入和输出电压分离条件下,PSRR为70dB
    • 直流精度为±1%(在整个负载、线路和温度范围内)
  • 易于使用且具有强大保护功能
    • 采用2µF(最小有效)输出电容便可稳定工作
    • 可编程软启动速率
    • 过流和过温保护
    • 反向电流保护
    • 电源良好输出
  • 尺寸更小,可靠性更高
    • 1.42mm x 0.83mm、3 x 2、6引脚、0.4mm间距WLP封装
    • 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
    • 工作温度范围为-40°C至+125°C
MAX38911
具有低功耗模式的11µVRMS 低噪声、500mA LDO线性稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX38911EVK-WLP

MAX38911评估套件

特性和优点

  • 评估采用6引脚(1.42mm x 0.83mm) WLP封装的MAX38911
  • 输入范围:1.7V至5.5V
  • 0.8V至5.0V工厂预设输出电压(IC可替换)
  • 高达500mA输出电流
  • 跳线可选工作模式
  • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX38911 WLP评估套件(EV套件)用于评估采用WLP封装的MAX38911。MAX38911是一款低噪声、高PSRR pMOS线性稳压器。MAX38911 WLP评估套件在1.7V至5.5V的输入范围内工作,提供0.8V至5.0V的工厂预设输出电压范围(步进为50mV),并可提供高达500mA的电流。该评估套件已安装了MAX38911ANT+(1.8V输出)。

 

应用

  • 数码相机和音频设备
  • 用于便携式应用的高性能传感器
  • 成像和高频传感器
  • 物联网传感器
  • 移动电话
  • 便携式和电池供电设备

eval board
MAX38912EVK-TDFN

MAX38912评估套件

特性和优点

  • 评估采用8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装的MAX38912
  • 输入范围:1.7V至5.5V
  • 0.8V至5.0V外部反馈电阻配置
  • 高达500mA输出电流
  • 跳线可选工作模式
  • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX38912 TDFN评估套件(EV套件)用于评估采用TDFN封装的MAX38912。MAX38912是一款低噪声、高PSRR pMOS线性稳压器。MAX38912 TDFN评估套件在1.7V至5.5V的输入范围内工作,提供0.8V至5.0V范围内的输出电压,并可提供高达500mA的电流。该评估套件已安装MAX38912ATA+。

 

应用

  • 数码相机和音频设备
  • 用于便携式应用的高性能传感器
  • 成像和高频传感器
  • 物联网传感器
  • 移动电话
  • 便携式和电池供电设备

MAX38911EVK-WLP
MAX38911评估套件
MAX38912EVK-TDFN
MAX38912评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38911的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览