MAX38904B

量产

1.7V–5.5VIN、2A、低噪声LDO线性稳压器,采用TDFN和WLP封装

MAX38904为低噪声线性稳压器,可提供高达2A输出电流,输出噪声仅为5.1µVRMS

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 灵活的工作范围
    • 1.7V至5.5V输入电压范围
    • 0.6V至5.0V可编程输出电压
    • 2A最大输出电流
    • 100mV最大压差 @ 2A负载
    • 关断电流小于1.5µA
  • 降低噪声、提高精度
    • 在整个负载电流、电源电压和工作温度范围内,DC精度为±1%
    • 5.1μVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
    • 1.3mA静态电流
    • > 70dB PSRR @ 10kHz
  • 支持易用性和可靠保护
    • 采用8µF (最小值)输出电容即可保持稳定工作
    • 可编程软启动
    • 过流和过热保护
    • 输出至输入反向电流保护
    • 电源就绪状态指示
  • 减小尺寸、提高可靠性
    • 3mm x 3mm、14引脚、TDFN封装和2.2mm x 1.37mm、5 x 3焊球、0.4mm焊距、WLP封装。
    • -40°C至125°C工作温度范围
MAX38904B
1.7V–5.5VIN、2A、低噪声LDO线性稳压器,采用TDFN和WLP封装
MAX38904A, MAX38904B, MAX38904C, MAX38904D: 
Typical Application Circuits
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX38904DEVK-WLP

MAX38904D 评估套件

特性和优点

  • 评估的MAX38904D IC采用5 x 3焊球、2.2mm x 1.37mm、0.4mm焊距、WLP封装。
  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 工厂预设输出电压(默认输出设置为1.5V)
  • 高达2A输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜厚PCB板
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38904D WLP评估套件(EV kit)评估采用WLP封装的MAX38904D。MAX38904D为低噪声线性调节器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供工厂预设的1.5V输出电压。可提供高达2A电流。

应用

  • 通信系统、测试设备、医疗设备
  • 高端音频系统
  • 高分辨率数据采集系统

MAX38904BEVK#TDFN

MAX38904B评估套件

特性和优点

  • 评估采用10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX38904B IC
  • 输入范围:1.7V至5.5V
  • 0.6V至5.0V电阻可配置输出电压(默认输出设置为3.3V)
  • 高达2A输出电流
  • 经过验证的2层1-oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX38904B TDFN评估套件(EV套件)用于评估采用TDFN封装的MAX38904B。MAX38904B是一款低噪声线性稳压器。该评估套件采用1.7V至5.5V输入电压,提供0.6V至5.0V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件可提供高达2A的电流。

 

应用

  • 通信系统、测试设备、医疗设备
  • 高端音频系统
  • 高分辨率数据采集系统

MAX38904CEVK-WLP

MAX38904C 评估套件

特性和优点

  • 评估的MAX38904C IC采用5 x 3焊球、2.2mm x 1.37mm、0.4mm焊距、WLP封装。
  • 1.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.6V至5.0V电阻可配置输出电压(默认输出设置为3.3V)
  • 高达2A输出电流
  • 经过验证的2层1oz铜厚PCB板
  • 演示结构紧凑的方案尺寸
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX38904C WLP评估套件(EV kit)评估采用WLP封装的MAX38904C。MAX38904C为低噪声线性调节器。评估套件工作在1.7V至5.5V输入电压范围,提供电阻可调节的0.6V至5.0V输出电压范围。评估套件可提供高达2A电流。

应用

  • 通信系统、测试设备、医疗设备
  • 高端音频系统
  • 高分辨率数据采集系统

MAX38904AEVK

MAX38904A评估套件

特性和优点

  • 评估采用14引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX38904A IC
  • 输入范围:1.7V至5.5V
  • 1.2V至5.0V跳线可配置输出电压
  • 高达2A输出电流
  • 经过验证的2层1-oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX38904A TDFN评估套件(EV套件)用于评估采用TDFN封装的MAX38904A。MAX38904A是一款低噪声线性稳压器。该评估套件在1.7V至5.5V的输入范围内工作,并提供1.2V至5.0V范围内的跳线可选输出电压。该评估套件可提供高达2A的电流。

 

应用

  • 通信系统、测试设备、医疗设备
  • 高端音频系统
  • 高分辨率数据采集系统

MAX38904DEVK-WLP
MAX38904D 评估套件
MAX38904BEVK#TDFN
MAX38904B评估套件
MAX38904CEVK-WLP
MAX38904C 评估套件
MAX38904AEVK
MAX38904A评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38904B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览