MAX38904A
量产1.7V–5.5VIN、2A、低噪声LDO线性稳压器,采用TDFN和WLP封装
MAX38904为低噪声线性稳压器,可提供高达2A输出电流,输出噪声仅为5.1µVRMS
- 产品模型
- 2
产品详情
- 灵活的工作范围
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.0V可编程输出电压
- 2A最大输出电流
- 100mV最大压差 @ 2A负载
- 关断电流小于1.5µA
- 降低噪声、提高精度
- 在整个负载电流、电源电压和工作温度范围内,DC精度为±1%
- 5.1μVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
- 1.3mA静态电流
- > 70dB PSRR @ 10kHz
- 支持易用性和可靠保护
- 采用8µF (最小值)输出电容即可保持稳定工作
- 可编程软启动
- 过流和过热保护
- 输出至输入反向电流保护
- 电源就绪状态指示
- 减小尺寸、提高可靠性
- 3mm x 3mm、14引脚、TDFN封装和2.2mm x 1.37mm、5 x 3焊球、0.4mm焊距、WLP封装。
- -40°C至125°C工作温度范围
MAX38904为1.7V–5.5V VIN、低噪声、线性稳压器,提供高达2A输出电流,输出噪声仅为 5.1µVRMS (10Hz至100kHz)。稳压器在较宽输入电压范围下维持±1%输出精度,满载时只需100mV的输入至输出压差裕量。空载下电源电流为1.3mA,与压差无关。
MAX38904B的输出电压可利用两个外部电阻在0.6V至5.0V范围内调节。MAX38904B还提供高电平有效POK信号指示,用于无故障负载启动。
MAX38904A提供9种引脚可选的输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。
MAX38904提供晶圆级封装(WLP)版本,版本后缀为C和D。MAX38904C使用外部反馈电阻调节输出电压;MAX38904D具有工厂预设输出电压,范围为0.7V至5.0V,步长为50mV。
所有版本器件均提供可编程输出软启动、输出过流保护和热过载保护。
MAX38904A/B采用3mm x 3mm、14引脚、TDFN封装,MAX38904C/D采用5 x 3焊球、2.2mm x 1.37mm、0.4mm焊距WLP封装。
应用
- 通信系统、测试设备、医疗设备
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX38904AATD+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX38904AATD+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38904A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论