MAX38903D
推荐用于新设计1.7V—5.5VIN、1A、低噪声LDO线性调节器,采用TDFN和WLP封装
MAX38903A/B/C/D为低噪声、线性调节器,可提供高达1A输出电流,输出噪声仅为7μVRMS。
- 产品模型
- 6
产品详情
- 灵活的工作范围
- 1.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至5.3V可编程输出电压
- 1A最大输出电流
- 100mV最大压差 @ 1A负载
- 关断电源电流小于1μA
- 降低噪声、提高精度
- 在整个负载、电源和温度范围内的DC精度为±1%
- 7µVRMS输出噪声(10Hz至100kHz)
- 1200µA工作电源电流
- 70dB PSRR @ 10kHz
- 支持易用性和可靠保护
- 采用4µF (最小值)输出电容,非常稳定
- 可编程软启动斜率
- 过流和过热保护
- 输出至输入反灌电流保护
- 电源就绪输出
- 减小尺寸、提高可靠性
- 1.4mm x 1.4mm、3 x 3焊球、0.4mm焊距WLP封装,或3mm x 3mm、10引脚TDFN封装
- -40°C至125°C工作温度范围
MAX38903A/B/C/D为低噪声、线性调节器,可提供高达1A输出电流,输出噪声仅为7μVRMS(频率范围为10Hz至100kHz)。
这些器件在较宽输入电压范围下维持±1%输出精度,满载时只需100mV的输入至输出电压裕量。空载电源电流为1200μA,与压差无关。
MAX38903A具有9种引脚可选的输出电压:1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。MAX38903B/C的输出电压可利用两个外部电阻在0.6V至5.0V范围内调节。MAX38903B具有高电平有效POK信号,用于无故障负载启动。
MAX38903D具有工厂预设输出电压,范围为0.7V至5V,步长为50mV。全部版本均具有可编程输出软启动斜率、输出过流保护和热过载保护。
MAX38903A/B采用10引脚TDFN (3mm x 3mm)封装,MAX38903C/D采用9焊球晶圆级封装(WLP),0.4mm焊距(1.4mm x 1.4mm)。
应用
- 通信系统、测试设备、医疗设备
- 高端音频系统
- 高分辨率数据采集系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX38903DANL18+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX38903DANL18+T | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX38903DANL27+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX38903DANL27+T | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX38903DANL46+ | 9-WLCSP-N/A | ||
MAX38903DANL46+T | 9-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX38903D的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论