MAX3845
不推荐用于新设计DVI/HDMI 2:4 TMDS扇出开关和电缆驱动器
业内首款DVI/HDMI扇出开关,可配置成完备的4 x 4开关
- 产品模型
- 3
产品详情
- 2路DVI/HDMI TMDS兼容输入和4路DVI/HDMI TMDS兼容输出
- 关断不用的输出,节省电源
- 每路输出可独立选择输入1或输入2
- 3个预加重设置可使电缆延长多达7m
- 工作频率高达1.65Gbps
- 14mm x 14mm、100引脚TQFP封装,带裸焊盘用于散热
- 3.3V电源
- TMDS数据(x3)和时钟(1x)可以任意分配至4个相同的开关通道(A、B、C和D)
MAX3845是TMDS® 2至4扇出开关和电缆驱动器,用于高达1.65Gbps的DVI™或HDMI™信号的多显示器分配。输入输出均为TMDS标准信号,符合DVI和HDMI标准。因为TMDS为”点对点”连接,扇出应用中需要缓冲。
四路DVI/HDMI TDMS输出用于扇出分配。每个TMDS输出可以独立选择任一输入源,或者被关闭。每个TMDS输入或输出包含的4个差分通道可以任意分配至3路数据信号和1/10速率的时钟。数据速率取决于分辨率,但可以从250Mbps (VGA)至1.6Gbps (UXGA或1080p/60)变化。
典型应用包括多个房间显示同一视频源或工业/商业标示牌应用,如机场监视或贸易场所展示。MAX3845包含可选输出预加重,可将输出电缆额外延长多达7m。
对于DDC开关,使用配套器件MAX4814E 2:4低导通电阻CMOS交叉开关。将DDC连接至单个参考监控的应用无需DDC切换。
MAX3845可以配置为2 x 8或4 x 4开关(参考完整数据资料中的典型工作电路)。
MAX3845提供14mm x 14mm、100引脚TQFP-EP封装,工作于-10°C至+85°C温度范围。
应用
- 数字信息板与工业显示器
- DVI/HDMI交叉开关
- DVI/HDMI分配放大器
- 家庭A/V接收机
- PC监视器分配网络
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3845UCQ+ | 100-TQFP_EP-14X14X1.0 | ||
MAX3845UCQ+D | 100-TQFP_EP-14X14X1.0 | ||
MAX3845UCQ+TD | 100-TQFP_EP-14X14X1.0 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3845的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论