MAX3724

3.2Gbps SFP互阻放大器,带有RSSI

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 比MAX3744/MAX3745更宽的带宽
  • 4引脚TO-46接收头具有RSSI功能(MAX3724和MAX3748A)
  • 对于<100µAP-P的输入电流,系统抖动为8psP-P
  • 2.1GHz带宽内,仅325nARMS的输入参考噪声
  • +3.3V工作时,电源电流为28mA
  • 2.5GHz小信号带宽
  • 2.0mAP-P交流过载能力
  • 裸片尺寸:30mil x 50mil (与MAX3744/MAX3745相同)
MAX3724
3.2Gbps SFP互阻放大器,带有RSSI
MAX3724、MAX3725:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX3744 2.7Gbps SFP互阻放大器,带有RSSI
MAX3745 2.7Gbps SFP互阻放大器,带有RSSI
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3724的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览