MAX32592

量产

内置ARM926EJ-S处理器核的DeepCover安全微控制器

高性能、单芯片安全微控制器带有加密的外部总线及先进的物理安全机制

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能CPU平台支持功能丰富的OS
    • Arm926EJ-S™处理器核,带有16KB数据高速缓存器、32KB指令高速缓存器
    • 4KB指令TCM、4KB数据TCM
    • 高达400MHz核心工作频率
    • 高达200MHz多层AHB总线阵列
    • 高达100MHz APB总线阵列
    • 384KB系统SRAM
    • 灵活的时钟预分频器
    • 可配置的低功耗模式
  • 安全特性有助于系统级保护
    • 带有公钥认证的安全引导程序
    • 256位单稳态非易失AES密钥存储
    • 24KB AES用户加密NV SRAM
    • 2KB用户可编程OTP
    • AES、DES和SHA硬件加速器
    • 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
    • 密码键盘控制器
    • 硬件真随机数发生器
    • 带有动态故障检测的芯片防护罩
    • 6个外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态图形
    • 温度和电压篡改侦测
    • 外部存储器实时加密与完整性检验
  • 最优外设组合,提高平台扩展性
    • 外部存储器控制器(LPDDR400、SDRAM、SRAM、NOR Flash、NAND Flash)
    • NAND闪存控制器,带硬件ECC
    • USB 2.0主/从设备,内置收发器
    • 3个UART端口/1个I2C端口
    • 3个SPI端口,带I2S功能
    • 2个ISO 7816智能卡接口
    • SD/SDHC/SDIO接口
    • 10/100Mbps以太网MAC控制器
    • 3个定时器,提供PWM输出
    • 多达126个通用I/O引脚
    • 2通道、10位ADC
    • LCD控制器支持STN和TFT显示器
    • 单色LCD控制器
    • 16通道DMA控制器
    • 实时时钟
    • 高级中断控制器
MAX32592
内置ARM926EJ-S处理器核的DeepCover安全微控制器
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微控制器 2
MAX32590 量产 DeepCover安全微处理器,集成ARM926EJ-S处理器核
MAX32591 量产 DeepCover安全微控制器,集成ARM926EJ-S处理器核
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX32591-EVK

MAX32591和MAX32592评估套件

特性和优点

  • 384MHz Arm926EJ-S处理器内核
  • 2GB NAND闪存
  • 16MB NOR闪存
  • 128MB LPDDR
  • 两个RS232接口(UART0和UART1)
  • JTAG接口
  • 安全自毁跳线
  • 主振荡器采用24MHz晶体
  • 32.768kHz实时时钟(RTC)
  • 480 x 272 24位彩色TFT显示屏,带触摸屏
  • 嵌入式2.0 USB主机和器件
  • 智能卡和SAM卡接口
  • 嵌入式10/100以太网控制器
  • 嵌入式SD卡接口
  • 4 x 4安全键盘
  • 音频3.5mm立体声插孔
  • 蜂鸣器

产品详情

MAX32591评估套件(EV套件)提供完整的硬件平台,用于使用基于Arm®的MAX32591安全处理器开发销售点(POS)应用。

 

应用

  • ATM键盘
  • 电子商务
  • EMV读卡器
  • PCI终端
  • 密码键盘

MAX32591-EVK
MAX32591和MAX32592评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32592的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览