MAX32591
量产DeepCover安全微控制器,集成ARM926EJ-S处理器核
高性能、单芯片安全微控制器带有加密的外部总线及先进的物理安全机制
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高性能CPU平台支持功能丰富的OS
- Arm926EJ-S™处理器核,带有16KB数据高速缓存器、32KB指令高速缓存器
- 4KB指令TCM、4KB数据TCM
- 高达400MHz核心工作频率
- 高达200MHz多层AHB总线阵列
- 高达100MHz APB总线阵列
- 384KB系统SRAM
- 灵活的时钟预分频器
- 可配置的低功耗模式
- 安全特性有助于系统级保护
- 带有公钥认证的安全引导程序
- 256位单稳态非易失AES密钥存储
- 24KB AES用户加密NV SRAM
- 2KB用户可编程OTP
- AES、DES和SHA硬件加速器
- 模运算硬件加速器(MAA)支持RSA、DSA和ECDSA
- 密码键盘控制器
- 硬件真随机数发生器
- 带有动态故障检测的芯片防护罩
- 6个外部防篡改检测传感器,具有独立的随机动态模板
- 温度和电压篡改侦测
- 外部存储器实时加密与完整性检验
- 最优外设组合,提高平台扩展性
- 外部存储器控制器(LPDDR400、SDRAM、SRAM、NOR Flash、NAND Flash)
- NAND闪存控制器,带硬件ECC
- USB 2.0主/从设备,内置收发器
- 3个UART端口/1个I2C端口
- 5个SPI端口,带I2S功能
- 2个ISO 7816智能卡接口
- 10/100Mbps以太网MAC控制器
- 3个定时器,提供PWM输出
- 多达126路通用I/O引脚
- 2通道、10位ADC
- LCD控制器支持STN和TFT显示器
- 单色LCD控制器
- 16通道DMA控制器
- 实时时钟
- 高级中断控制器
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全处理器(MAX32591)提供安全、高成效、可协同操作的解决方案,用于构建新一代信任设备,例如:便携式多媒体EFT-POS终端。MAX32591集成了存储器管理单元(MMU)、32KB指令高速缓存器、16KB数据高速缓存、4KB指令TCM、4KB数据TCM、384KB系统RAM、2KB一次性编程(OTP)存储器、128KB装载ROM、24KB电池备份SRAM。MAX32591能够充分利用器件带宽,支持100Mbps以太网、大型彩色LCD显示器、吉比特海量存储器等设备的高速通信。
除硬件加密外,MAX32591还提供真正的随机数发生器、电池备份RTC、非易失SRAM以及实时环境监测和篡改侦测电路,为系统级设计提供便利条件。
安全微控制器包含多个通信接口:一个USB主机控制器和一个USB设备控制器以及相应的USB收发器、两个智能卡控制器、五个SPI接口、三个UART、内置FIFO的以太网10/100 MAC,并提供了一路I2C总线接口。三个片上定时器还支持PWM输出,直接控制外部器件。集成密码键盘为移动POS终端提供完备方案。此外,双通道10位ADC可用于支持打印机或通用功能。
应用
- ATM键盘
- 安全认证
- 证书
- 电子商务
- 电子游戏
- EMV读卡器
- 计次计时付费(PPP)
- PCI终端
- 密码键盘
- 安全门禁控制
- 安全数据存储
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX32591-LNJ+ | 228-CSP_BGA-11X11X1.3 | ||
MAX32591-LNS+ | 228-CSP_BGA-11X11X1.3 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max32591的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论