MAX31829

推荐用于新设计

具有 I2C 接口的低功耗温度开关

市场上尺寸较小、功耗较低的温度开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具有预配置警报阈值和迟滞的独立温度开关
  • 高电平有效/低电平有效/开漏警报输出
  • 出色的温度精度
    • -45°C至+145°C范围内的最大值为±1.75°C
    • -40°C至+125°C范围内的最大值为±1°C(12位)
  • 通过外部电阻选择地址以进行位置识别
  • 温度分辨率可选范围:8至12位
  • 可选超时可防止总线锁定(默认启用)
  • 支持I2C 和SMBus
  • 用户自定义警报设置
  • 可选PEC实现可靠通信
  • 总线速度高达1MHz
  • 电源电压范围:+1.6V至+3.6V
MAX31829
具有 I2C 接口的低功耗温度开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire温度传感器 1
MAX31825 推荐用于新设计 精度为±1ºC的1-Wire®温度传感器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX31827EVKIT

MAX31827/MAX31828/MAX31829的评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX31827评估系统(EV系统)演示了具有硬件可选地址和警报功能的MAX31827 I2C温度开关和传感器。该评估系统包含MAX31827评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31827/8/9的功能。MAX31827评估套件预安装了6引脚WLP MAX31827ANTABRPF+。

 

应用

  • 电池供电设备
  • 数据通信设备
  • 手持式电子设备
  • 工业设备
  • 服务器

eval board
MAX31827EVSYS1

MAX31827/MAX31828/MAX31829的评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX31827评估系统(EV系统)演示了具有硬件可选地址和警报功能的MAX31827 I2C温度开关和传感器。该评估系统包含MAX31827评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31827/8/9的功能。MAX31827评估套件预安装了6引脚WLP MAX31827ANTABRPF+。

 

应用

  • 电池供电设备
  • 数据通信设备
  • 手持式电子设备
  • 工业设备
  • 服务器

MAX31827EVKIT
MAX31827/MAX31828/MAX31829的评估系统
MAX31827EVSYS1
MAX31827/MAX31828/MAX31829的评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31829的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览