MAX31825

推荐用于新设计

精度为±1ºC的1-Wire®温度传感器

业界出色的1-Wire温度传感器,具有地址和警报引脚

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 1-Wire接口仅需要一个端口引脚即可进行通信
  • 唯一的64位串行代码存储在板载ROM中
  • 通过外部电阻选择地址以进行位置识别
  • 可以通过数据线供电
  • 电源范围为1.6V至3.6V(外部电源)、2.3V至3.6V(寄生电源)
  • 测量温度范围为-45°C至+145°C
  • 0°C至+70°C范围内的精度优于±1°C
  • -45°C至+145°C范围内的精度优于±1.75°C
  • 用于检测温度故障的警报输出
  • 温度分辨率可选范围:8至12位
  • 在80ms(最大值)内将温度转换为10位数字字
  • 用户可定义的警报设置
  • 4kV HBM ESD保护
  • 采用6引脚WLP封装
MAX31825
精度为±1ºC的1-Wire®温度传感器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX31825EVKIT

MAX31825评估系统

特性和优点

  • 板载I2C至1-Wire转换器(DS2482)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX31825评估系统(EV系统)演示了具有硬件可选地址和警报功能的MAX31825 1-Wire®温度传感器。MAX31825评估系统包括MAX31825评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31825的功能。

MAX31825评估套件包含一个板载DS2482 I2C至1-Wire转换器,并预装了采用6引脚WLP封装的MAX31825ANT+。

 

应用

  • 通信设备
  • 消费电子设备
  • 数据中心设备
  • 工业设备

eval board
MAX31825EVSYS1

MAX31825评估系统

特性和优点

  • 板载I2C至1-Wire转换器(DS2482)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

产品详情

MAX31825评估系统(EV系统)演示了具有硬件可选地址和警报功能的MAX31825 1-Wire®温度传感器。MAX31825评估系统包括MAX31825评估套件(EV套件)和USB2PMB2模块。Windows® 7/8/8.1/10兼容软件的易用界面便于演示MAX31825的功能。

MAX31825评估套件包含一个板载DS2482 I2C至1-Wire转换器,并预装了采用6引脚WLP封装的MAX31825ANT+。

 

应用

  • 通信设备
  • 消费电子设备
  • 数据中心设备
  • 工业设备

MAX31825EVKIT
MAX31825评估系统
MAX31825EVSYS1
MAX31825评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31825的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览