MAX31827
推荐用于新设计具有 I2C 接口的低功耗温度开关
市场上尺寸较小、功耗较低的温度开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具有预配置警报阈值和迟滞的独立温度开关
- 高电平有效/低电平有效/开漏警报输出
- 出色的温度精度
- -45°C至+145°C范围内的最大值为±1.75°C
- -40°C至+125°C范围内的最大值为±1°C(12位)
- 通过外部电阻选择地址以进行位置识别
- 温度分辨率可选范围:8至12位
- 可选超时可防止总线锁定(默认启用)
- 支持I2C 和SMBus
- 用户自定义警报设置
- 可选PEC实现可靠通信
- 总线速度高达1MHz
- 电源电压范围:+1.6V至+3.6V
MAX31827是一款带有 I2C/SMBus 接口的本地温度开关和传感器,在-40°C至+125°C范围内的精度为±1°C(12位)。该温度传感器/开关不仅精度高,而且采用小型6引脚晶圆级封装(WLP),因此是多种应用的适宜选择。它可用作具有预配置阈值的温度开关和/或带I2C接口的温度传感器。当该器件用作独立温度开关时,不必使用I2C接口。因此,该器件可以应用于需要在硬件中实施热保护的系统,而无需在正常工作期间重新配置或使用软件/固件。
该器件具有一次性可编程(OTP)警报功能,因此可以在功耗构成挑战的系统中用作安全机制。
I2C/SMBus 兼容串行接口支持标准写入和读取命令,以读取温度数据并配置传感器的行为。如果时钟处于低电平超过30ms(标称值),则总线超时会重置接口。当分组差错校验(PEC)与支持此功能的主机一起使用时,有助于防止通信错误。
MAX31827MAX31827采用6引脚WLP封装,工作温度范围为-45°C至+145°C。
应用
- 电池供电设备
- 数据通信设备
- 手持式电子设备
- 工业设备
- 服务器
参考资料
视频 3
器件驱动器 2
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX31827ANTABRPF+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX31827ANTABRPF+T | 6-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
1-Wire温度传感器 1 | ||
MAX31825 | 推荐用于新设计 | 精度为±1ºC的1-Wire®温度传感器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31827的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论