MAX2822

2.4GHz 802.11b零IF收发器,带有集成PA与Tx/Rx开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 工作于2.4GHz至2.5GHz ISM波段
  • 802.11b (11Mbps CCK与22Mbps PBCC) PHY兼容
  • 集成的+17dBm PA
  • 集成的PA功率检测器
  • 集成的发送/接收开关
  • 完整的RF至基带收发器
    • 直接上/下变频
    • 单片低相位噪声的VCO
    • 集成的基带低通滤波器
    • 带3线串口的集成PLL
    • 为PA提供数字偏置控制
    • 发送功率控制
    • 接收基带AGC
    • 完整的基带接口
    • 数字Tx/Rx模式控制
  • 1Mbps下-95dBm Rx灵敏度
  • 11Mbps下-85dBm Rx灵敏度
  • +2.7V至+3.0V单电源供电
  • 2µA关断模式
  • 微型48引脚QFN封装
MAX2822
2.4GHz 802.11b零IF收发器,带有集成PA与Tx/Rx开关
提问

参考资料

可靠性数据 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF收发器> 1GHz 2
MAX2831 量产 2.4GHz至2.5GHz、802.11g RF收发器,集成PA
MAX2830 量产 2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b RF收发器,提供PA和Rx/Tx/模式开关
产品 4
MAX2820 2.4GHz 802.11b零IF收发器
MAX2821 2.4GHz 802.11b零IF收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2822EVKIT

MAX2822评估板

特性和优点

  • 板上线驱动器和电压基准
  • 为所有RF和基带端口提供50Ω SMA连接器
  • 兼容SPI™/QSPI™/MICROWIRE™
  • 产品详情

    MAX2822评估板(EV kit)简化了MAX2822的测试。评估板为所有的RF与基带输入、输出提供50Ω SMA连接器。具有差分单端和单端差分线驱动器,可将差分I/Q基带输入、输出转换为单端信号。

    对于工作在2.4GHz至2.5GHz ISM波段的802.11b应用,该评估板简化了MAX2822接收和发送性能的评估。

    应用

    • 802.11b嵌入式模块
    • 802.11b PC卡、Mini-PCI卡
    • 802.11b PDA与智能电话

    MAX2822EVKIT
    MAX2822评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2822的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览