MAX2821

2.4GHz 802.11b零IF收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工作于2.4GHz至2.5GHz ISM波段
  • 802.11b (11Mbps CCK和22Mbps PBCC) PHY兼容
  • 完整的RF至基带收发器
    • 直接转换上变频器和下变频器
    • 单片低相位噪声VCO
    • 集成基带低通滤波器
    • 3线串行接口的集成PLL
    • 用于外部功放的数字偏置控制
    • 发送功率控制(范围> 25dB)
    • 接收基带AGC (范围> 65dB)
    • 完整的基带接口
    • 数字式Tx/Rx模式控制
    • 模拟接收电平检测
  • 1Mbps时-97dBm Rx灵敏度
  • 11Mbps时-87dBm Rx灵敏度
  • +2dBm发送功率(11Mbps CCK)
  • +2.7V至+3.6V单电源
  • 低电流关断模式(仅MAX2821)
  • 微型48引脚QFN封装
MAX2821
2.4GHz 802.11b零IF收发器
MAX2820、MAX2820A、MAX2821、MAX2821A:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
RF收发器> 1GHz 2
MAX2831 量产 2.4GHz至2.5GHz、802.11g RF收发器,集成PA
MAX2830 量产 2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b RF收发器,提供PA和Rx/Tx/模式开关
产品 2
MAX2242 2.4GHz至2.5GHz线性功率放大器
MAX2247 2.4GHz SiGe线性功率放大器
低噪声放大器 1
MAX2644 量产 2.4GHz SiGe、高IP3低噪声放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2821的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览