MAX2750AUA
量产2.4GHz单芯片压控振荡器
可工作在汽车级温度范围的MAX2750
Viewing:
产品详情
- 保证频率调节范围:2370MHz至2470MHz
- 片内谐振电路
- 内部匹配的输出缓冲放大器
- 低电流关断模式
- +2.7V至+5.5V电源电压范围
- 微小的8引脚µMAX封装
- -40°C至+125°C温度范围
MAX2750AUA是完整的压控振荡器(VCO),设计用于2370MHz至2470MHz频率范围。该IC在微小的8引脚µMAX®封装内包含了完全集成的振荡器和输出缓冲器。
谐振回路的电感和变容二极管组件都集成在片上,可极大的简化芯片应用。所需的外部器件仅为一些电源旁路电容。IC设计为直接连接至VCO调谐电压输入和VCO缓冲输出。调谐电压输入范围为+0.4V至+2.4V,振荡器频率调谐范围在工厂经过调整以保证其范围。输出信号通过放大级缓冲(内部匹配至50Ω),以提供较高输出功率并将器件与负载阻抗变化相隔离。
MAX2750AUA工作于+2.7V至+5.5V电源电压范围。内部稳压的振荡器电源电压省去了VCO的外部LDO稳压器。IC还提供数字控制的关断模式,允许进行复杂的供电管理。在关断状态,电源电流减小至低于2µA。
应用
- 2.4GHz ISM波段
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2750aua的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论