MAX2695

最后购买期限

WLAN/WiMax低噪声放大器

低噪声系数、2.4GHz LNA,采用超小尺寸WLP封装;提供不同增益等级产品

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.5GHz WLAN (MAX2692)
  • 3.7GHz WiMAX (MAX2695)
  • 高功率增益:18dB (MAX2692)
  • 低噪声系数:1.1dB (MAX2692)
  • 高输入IP3:-3dBm (MAX2695)
  • 集成50Ω输出匹配电路
  • 低电源电流:4.0mA
  • 较少的材料清单:一个电感、 两个电容
  • 小尺寸封装:0.86mm x 0.86mm
MAX2695
WLAN/WiMax低噪声放大器
MAX2692, MAX2695: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2654 1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器
低噪声放大器 3
MAX2659 量产 GPS/GNSS低噪声放大器
MAX12000 量产 1575MHz GPS前端放大器
MAX2655 量产 1575MHz/1900MHz、可变IP3、低噪声放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2695的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览