MAX25606

推荐新设计使用

用于汽车照明的6开关矩阵管理器

灵活快速——支持高达750mA的矩阵/像素汽车照明

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 汽车级品质:通过AEC-Q100认证
  • 六开关矩阵管理器支持灵活配置
    • 单串和双串配置
    • 单串支持多达6个串联开关
    • 双串支持多达3个串联开关
    • 每个开关支持多达3个LED
  • 强大的串行接口
    • 多分支UART通信接口
    • 多达64个可寻址器件
  • 优化的PWM调光配置提供出色的调光性能
    • 可编程12位PWM调光
    • PWM调光状态间的渐变转换
    • 用于PWM调光的内部时钟发生器或外部时钟
  • EMI抑制
    • 通过可编程压摆率实现EMI控制
    • 集成扩频频率抖动
  • 保护功能和封装提高了可靠性
    • 开路LED保护
    • 可编程开路和短路LED阈值
    • 开路和短路LED故障报告
    • 走线开路故障报告
    • 散热增强型20引脚可湿侧面TQFN封装和带裸露焊盘的20引脚TSSOP封装
MAX25606
用于汽车照明的6开关矩阵管理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX25606EVSYS

MAX25606评估系统

特性和优点

  • 双通道、六通道矩阵管理器
  • 12个板载白色LED
  • MAX25601升压-降压LED驱动器
  • MAX32625PICO#提供UART通信来控制矩阵管理器
  • GUI简化了评估

产品详情

MAX25606评估系统(EV系统)设计可靠,用于评估MAX25606六通道LED矩阵管理器。该评估系统包含两个MAX25606实例,用于控制12个串联在一起的板载LED。系统中还内置MAX25601升压-降压LED驱动器,用于驱动LED

 

应用

  • 汽车矩阵LED系统和自适应驱动光束灯

MAX25606EVSYS
MAX25606评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25606的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论