MAX25605
推荐用于新设计汽车照明系统应用6开关顺序LED控制器
设计顺序点亮应用,无需微控制器或软件
- 产品模型
- 4
产品详情
- 灵活的调光配置提供最优性能,无需控制器或软件
- 简单的电阻设置顺序定时和方向
- 警示灯照明应用
- 同步引脚允许顺序控制多达16片器件
- 可选对数LED渐变
- 灵活的配置允许在不同应用中使用相同器件
- 每个开关支持1、2或3颗串联LED
- 源极浮空MOSFET
- EMI抑制
- 扩频振荡器
- 摆率控制最大程度降低LED电流尖峰
- 保护特性和封装提高可靠性
- 单颗LED短路、开路和轨迹开路检测
- 热关断和故障指示
- 支持汽车应用
- 经过AEC-Q100认证
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX25605为6通道汽车顺序LED控制器。器件实施顺序点亮功能或其他任意顺序照明动画,无需使用微控制器或软件。MAX25605集成6个级联的低RDSON n沟道MOSFET,适用于高达750mA的LED照明应用。每个开关支持多达3颗串联LED。支持的整个LED灯串电压高达60V。n沟道MOSFET分为两组,每组3颗,允许单片器件顺序控制1个或2个LED灯串。集成栅极驱动和电平转换器由内部电荷泵调节器供电,除以地为参考的LED驱动结构外,也支持升/降压和升压至电池应用。
顺序功能和定时由连接到A0、A1、A2和CLK输入的电阻设置。编程选项包括:调亮/暗、LED短路门限、多器件顺序位置、调光频率,以及渐变时间。可选的对数渐变功能允许将LED逐渐打开或关断。通过将使能输入拉低,可禁止顺序功能。EN拉低时,开关为开路,LED驱动电流通过整个LED灯串。每个开关也集成单颗LED故障检测,在LED短路、开路以及排序器和LED灯串之间的线路开路时触发故障标识。此外,利用SYNC输入,可顺序控制多达16片器件。
MAX25605工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用20引脚、4mmx4mm、侧面防潮TQFN封装和20引脚TSSOP封装,带裸焊盘。
应用
- 基于硬件的照明动画
- 顺序点亮信号灯
参考资料
数据手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25605ATP/VY+ | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25605ATP/VY+T | 20-LFCSP_SS-4X4X0.75 | ||
MAX25605AUP/V+ | 20-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX25605AUP/V+T | 20-TSSOP_4.4-4.4_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 25, 2022 - 2237 ASSEMBLY |
||
MAX25605AUP/V+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25605的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论