MAX25588

推荐新设计使用

38-Channel Local Dimming LED Driver

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Flexible Configuration
    • Optional Individual Programmable Delays
    • Optional Pseudorandom Spread Spectrum onEach Output
  • 38 Low-Side Constant-Current Drivers
    • Up to 35mA Peak Output Current
    • 0.25V Minimum SNK_ Voltage Headroom
    • Very Narrow Minimum Current Pulse forMaximum Dimming Ratio
  • Extensive Diagnostics
    • LED Integrity Test
    • Shorted or Open LEDs
    • Shorted SNK_ to GND
    • Undervoltage Detection on All Supplies,Overvoltage Detection on V18
    • Thermal Warning/Shutdown
  • FB Output to Control External DC-DC Converter
  • Industry-Standard SPI Interface
  • VSYNC Synchronization Input (Programmable ActiveHigh/Low)
  • 7mm x 7mm, 48-Pin TQFN Package
  • AEC-Q100 Grade 1
MAX25588
38-Channel Local Dimming LED Driver
MAX25588 Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max25588的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览