MAX2557A

多频、多模RF至比特CDMA femto基站无线接收器

业内首款femto基站芯片组,用于1x/EVDO cdma2000设备,提供数字接口

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完整的RF至数字比特输出无线接收子系统
  • 支持
    • cdma2000 1x/EVDO频段0和1反向链路
    • cdma2000 1x/EVDO频段0和1前向链路监测
  • 符合TS25.104标准
  • 兼容UMTS1900、UMTS850以及CDMA干扰环境
  • 高动态范围连续时间Σ-Δ ADC,在增益切换状态下可以很方便地实现AGC
  • MAX-PHY数字Rx接口,带单位I/Q比特流,无模拟信号
  • 片上分数N频率合成器,用于产生LO和采样时钟
  • 双缓冲基准输出,用于驱动发送IC和基带DSP
  • 由串行接口控制的可编程满摆幅GPO引脚,用于外部元件控制
  • 工作模式通过3线串行接口完全控制,无需模拟控制信号
MAX2557A
多频、多模RF至比特CDMA femto基站无线接收器
MAX2557A:引脚配置/原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX2557 多频、多模RF至比特femto基站无线接收器
MAX2597 Femto基站比特至RF无线发送器
MAX2547 WCDMA/HSPA频段I RF至比特、femto基站无线接收器
MAX2599 Femto基站比特至RF无线发送器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2557a的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览