MAX2557
多频、多模RF至比特femto基站无线接收器
TS25.104兼容、完备的RF至数据流接收子系统,理想用于WCDMA II段和V femto基站
产品详情
- 完整的RF至数字比特输出无线接收子系统
- 支持
- HSPA-FDD频段II和V上行链路
- HSPA-FDD频段II和V下行链路监测
- 美国蜂窝电话和PCS频段的GSM监测
- TS25.104兼容
- 兼容UMTS1900和UMTS850干扰环境
- 高动态范围连续时间Σ-Δ ADC,在增益切换状态下可以很方便地实现AGC
- MAX-PHY数字Rx接口,带单位I/Q比特流,无模拟信号
- 片上分数N频率合成器,用于产生LO和采样时钟
- 双缓冲基准输出,用于驱动发送IC和基带DSP
- 由串行接口控制的可编程满摆幅输出GPO引脚,用于外部元件控制
- 工作模式可通过3线串行接口完全控制,无需模拟控制信号
MAX2557直接变频、RF至比特无线接收器专门针对频段II和V的HSPA-FDD femto基站应用而设计。器件具有专用的接收通道,用于监控两种频段中的下行链路活动。MAX2557还提供美国蜂窝电话和美国PCS频段的GSM监测功能。
MAX2557独特的RF至比特架构集成了4路LNA (带有内部匹配至50Ω的输入/输出)、正交混频器、基带抗混叠滤波器、可编程增益RF和基带放大器、分数N频率RF合成器、RF VCO、产生ADC采样时钟的分数N频率合成器以及高动态范围I/Q连续时间Σ-Δ ADC。Σ-Δ调制器将I和Q模数转换至1位数字流。采用可编程的类LVDS接口和分数N时钟发生系统将数据传输至基带/DSP,最终的抽样、均衡和数字通道滤波均在MAX-PHY数字域进行。Maxim提供数字IP模块。MAX2557的工作模式可通过3线串行总线进行编程。
MAX2557工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围内,采用带裸焊盘(EP)的7mm x 7mm x 1.4mm fcLGA封装。
应用
- UMTS femto—波段II和V基站
参考资料
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2557的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论