MAX2547
WCDMA/HSPA频段I RF至比特、femto基站无线接收器
业内首款完备的从RF至数字比特输出的接收子系统,用于WCDMA 1波段femto基站系统
Viewing:
产品详情
- 完整的RF至数字比特输出射频接收子系统
- 支持频带I (1920MHz至1980MHz) WCDMA/HSPA工作模式
- 支持探测器模式,用于监控微蜂窝的活动状态,优化工作参数
- 在EGSM和DCS波段支持GSM监听模式
- TS25.104兼容
- 低功耗:+2.85V时190mW典型值
- MAX-PHY数字Rx接口,带单位I和Q比特流,无模拟基带信号
- 数字输出比特率:WCDMA模式下为153.6Mbps;GSM模式下为26Mbps
- 完整的两芯片WCDMA/HSPA基带射频方案,同时提供MAX2599发送器参考设计
- 高动态范围Σ-Δ ADC,可以很方便的在增益切换状态下实现AGC
- 片上分数N频率合成器,用于产生LO和采样时钟
- 双缓冲基准输出,用于驱动发送IC和基带/DSP
- 工作模式可通过3线串行接口完全进行控制;无需模拟控制信号
- 满摆幅输出受控于串行接口,用于外部元件控制
MAX2547直接变频RF至比特射频接收器专门针对频段I (1920MHz至1980MHz) WCDMA/HSPA femto基站应用设计。接收器针对2110MHz至2170MHz具有独立的接收通道,可用于监控微蜂窝下行链路的活动(探测器模式)。
MAX2547独特的RF至比特架构集成了2路LNA、正交混频器、基带抗混叠滤波器、可编程增益基带放大器、高动态范围I/Q Σ-Δ模数转换器(ADC)、一个用于产生本振(LO)的分数N频率合成器和一个产生采样时钟的分数N频率合成器。数据由数字1位Σ-Δ调制I和Q比特流经过一个类LVDS接口从射频发送到基带/DSP。所有的抽样、补偿和通道滤波均在数字域进行。Maxim还提供数字IP模块。射频的工作模式可通过3线串行接口进行完全编程。
MAX2547规定工作在-40°C至+85°C温度范围内,采用7mm x 7mm x 1.4mm、带裸焊盘(EP)的fcLGA封装。
应用
- WCDMA/HSPA波段I femto基站
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2547的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论