MAX25308

推荐新设计使用

两路/三路输出低噪声LDO线性稳压器

通过车规级认证的低压三路输出LDO线性稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压范围:1.7V至5.5V
  • 工厂可选输出电压为0.6V至3.7875V,步长为12.5mV
  • 37µVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
  • 工作电源电流:1.95mA(最大值)
  • 70dB PSRR(10kHz)
  • 600mA(最大值)输出电流(OUT1)
  • 300mA(最大值)输出电流(OUT2/3)
  • 直流精度为±1.25%(在整个负载、线路和温度范围内)
  • IMAX1/2/3负载(3.3VIN)时155mV(最大值)压降
  • 关断电源电流:< 1µA
  • 过流和过温保护
  • 输出到输入反向电流保护
  • 单独的低电平有效RESET输出
  • 3mm x 3mm 16引脚TQFN封装
  • -40°C至125°C 1级汽车应用温度范围
MAX25308
两路/三路输出低噪声LDO线性稳压器
MAX25307/MAX25308 Simplified Block Diagram MAX25307/MAX25308 Simplified Functional Diagram MAX25308 Typical Application Circuit MAX25308 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX25308EVKIT

MAX25308评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:1.7V至5.5V
  • 工厂可选输出电压为0.6V至3.7875V,步进为12.5mV
  • 工作电源电流:1.95mA(最大值)
  • 70dB PSRR (10kHz)
  • 600mA(最大值)输出电流(OUT1)
  • 300mA(最大值)输出电流(OUT2/3)
  • 直流精度为±1.25%(在整个负载、线路和温度范围内)

产品详情

MAX25308评估套件是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示MAX25308 LDO稳压器的功能。MAX25308是一个三路输出线性稳压器系列,在通道1上提供高达600mA的电流,在通道2和3上提供高达300mA的电流,在10Hz至100kHz范围内,输出噪声仅为37μVRMS。这些稳压器在宽输入电压范围内保持±1.25%的输出精度,满载时仅需要155mV(最大值)的输入至输出裕量。1.95mA最大无负载电源电流不会受压差影响。每路输出均可在工厂以12.5mV步进,在0.6V至3.7875V范围内编程设置。除了输入、输出和旁路电容外,无需外部元件。每个输出都有一个独立的使能输入和低电平有效RESET输出。

 

应用

  • 先进驾驶辅助系统(ADAS)
  • 信息娱乐系统
  • 负载点

MAX25308EVKIT
MAX25308评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max25308的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览