MAX25307
推荐新设计使用两路/三路输出低噪声LDO线性稳压器
通过车规级认证的低压三路输出LDO线性稳压器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 输入电压范围:1.7V至5.5V
- 工厂可选输出电压为0.6V至3.7875V,步进为12.5mV
- 37µVRMS 输出噪声,10Hz至100kHz
- 工作电源电流:1.95mA(最大值)
- 70dB PSRR (10kHz)
- 600mA(最大值)输出电流(OUT1)
- 300mA(最大值)输出电流(OUT2/3)
- 直流精度为±1.25%(在整个负载、线路和温度范围内)
- IMAX1/2/3负载(3.3VIN)时155mV(最大值)压降
- 关断电源电流:< 1µA
- 过流和过温保护
- 输出到输入反向电流保护
- 独立低电平有效RESET输出
- 3mm x 3mm 16引脚TQFN封装
- -40°C至125°C 1级汽车应用温度范围
MAX25307/MAX25308均属于双路/三路输出线性稳压器系列,在通道1上提供高达600mA的电流,在通道2和3上提供高达300mA的电流,在10Hz至100kHz范围内,输出噪声仅为37μVRMS。这些稳压器在宽输入电压范围内保持±1.25%的输出精度,满载时仅需要155mV(最大值)的输入至输出裕量。1.95mA最大无负载电源电流不会受压差影响。每路输出均可在工厂以12.5mV步进,在0.6V至3.7875V范围内编程设置。除了输入、输出和旁路电容外,无需外部元件。每个输出都有一个独立的使能输入和低电平有效RESET输出。
应用
- 先进驾驶辅助系统(ADAS)
- 信息娱乐系统
- 负载点
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX25307AATED/V+ | 16-LFCSP-3X3X0.75 | ||
MAX25307AATED/V+T | 16-LFCSP-3X3X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 27, 2024 - 2400 ASSEMBLY |
||
MAX25307AATED/V+ | 量产 | |
MAX25307AATED/V+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max25307的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论