MAX25302B

量产

2A汽车级低噪声LDO线性稳压器

低5.1µVRMS噪声2A LDO

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 提供灵活的工作范围
    • 输入电压范围:1.7V至5.5V
    • 可编程输出电压:0.6V至5.0V
    • 输出电流:2A(最大值)
    • 最大压差:100mV(2A负载)
    • 关断电源电流:< 1.5μA
  • 噪声更小,精度更高
    • 直流精度为±1%(在整个负载、线路和温度范围内)
    • 5.1µVRMS输出噪声,10Hz至100kHz
    • 静态电源电流:1.3mA
    • > 70dB PSRR (10kHz)
  • 易于使用且具有强大保护功能
    • 采用8μF(最小值)输出电容可稳定工作
    • 可编程软启动速率
    • 过流和过温保护
    • 输出到输入反向电流保护
    • 电源就绪状态引脚
  • 减少印刷电路板面积
    • 3mm x 3.5mm 14引脚TDFN封装
  • AEC-Q100
    • 工作温度范围为-40°C至125°C
MAX25302B
2A汽车级低噪声LDO线性稳压器
MAX25302A, MAX25302B: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25302B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览