MAX25301B

量产

1A汽车级低噪声LDO线性稳压器

低7µVRMS噪声1A LDO

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输入电压范围:1.7V至5.5V
  • 可编程输出电压:0.6V至5.3V
  • 7µVRMS 输出噪声,10Hz至100kHz
  • 工作电源电流:1200µA
  • 70dB PSRR (10kHz)
  • 输出电流:1A(最大值)
  • 直流精度为±1%(在整个负载、线路和温度范围内)
  • 最大压差:100mV(1A负载)
  • 关断电源电流:< 1µA
  • 采用4µF(最小值)输出电容可稳定工作
  • 可编程软启动速率
  • 过流和过温保护
  • 输出到输入反向电流保护
  • 电源良好输出
  • 3mm x 3mm 10引脚TDFN封装
  • AEC-Q100
  • 工作温度范围为-40°C至125°C
  • MAX25301B
    1A汽车级低噪声LDO线性稳压器
    MAX25301A/MAX25301B Simplified Block Diagram MAX25301A/MAX25301B Simplified Functional Diagram MAX25301B Pin Configuration
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    评估套件

    MAX25301EVKIT

    MAX25301A/MAX25301B评估套件

    特性和优点

    • 评估采用10引脚(3mm x 3mm) TDFN封装的MAX25301A/MAX25301B IC
    • 输入范围:1.7V至5.5V
    • 0.6V至5.3V电阻可配置输出电压(MAX25301B,板载输出设置为3.3V)
    • 1.2V至5.0V跳线可配置输出电压(MAX25301A,IC可替换)
    • 高达1A输出电流
    • 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
    • 展示紧凑的解决方案尺寸
    • 装配完成且经过测试

    产品详情

    MAX25301评估套件(EV套件)用于评估低噪声线性稳压器MAX25301A/MAX25301B IC系列。该评估套件在1.7V至5.5V的输入范围内工作,提供0.6V至5.3V范围内的任意输出电压,并提供高达1A的电流。该评估套件已安装MAX25301BATB/V+。

     

    应用

    • 音频系统
    • 汽车电子器件
    • 高分辨率数据采集系统

    MAX25301EVKIT
    MAX25301A/MAX25301B评估套件

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX25301B的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览